Ricerca rapida

CAT D3-12LGP

CAT D3-12LGP

CAT Certified
Anno
2022
Ore di utilizzo
3 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

YANCEY BROS. CO.
Dalonega, GA
+1 6786899569
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT D3-12LGP
Yancey CAT
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieXKY02507
Stock interno nr.UT16681
Numero di catalogo10134053
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo3 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDalonega, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)199.800 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Conformità Tier 2Tier 2 Compliant
ClimatizzatoreAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Accugrade ReadyAccugrade Ready
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpecchiettiMirrors
Comando servoassistitoPilot Control
Comandi manuale e a pedaleHand and Foot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sedile a sospensione pneumaticaAir Suspension Seat
Barra di trainoDrawbar
Pressione, al suono (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Scuotimento lamaBlade Shake
Tipo di sterzo - JoystickSteering Type - Joystick
Tipo di lamaBlade Type - Pat
Altre informazioniCustomer Value Agreement (CVA) 24/1000 PARTS ONLY
Protection 12/1000 PT+HYD
Vantaggi
Many used equipment listings are enhanced with features unique to Cat® used equipment. From Customer Value Agreements (CVAs) to Equipment Protection Plans (EPP) and Cat Certified Used, learn what makes Cat® used equipment different. Contact the listing dealer for more information about the features of this unit.
Accordo sul valore del cliente 24/1000 PARTS ONLY
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
2200
  • 100%
  • 100%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono3 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
emissions
400
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
700
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
100
  • Buono
impianti idraulici
1100
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks
lama
1200
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
400
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Durata media restante - TELAIO100%
Note - TELAIOSee photos
26”
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
riduttori finali
200
  • No
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
300
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7