Ohio Cat Manufacturing AC 20TON

Ohio Cat Manufacturing AC 20TON

Prezzo
36.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
47 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaOhio Cat Manufacturing AC 20TON
CategoriaDispositivi di riscaldamento/scongelamento
Numero di serieMS00562
N. stock815RR034
Numero di catalogoCU2477652
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo47 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaChesapeake, VA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 36.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni2 X 19.25" DUCT ROOF TOP CONNECTIONS OR WALL MOUNT CONNECTION
480VAC 3PHASE 60HZ
CAMLOK IN/OUT FOR DAISY CHAIN SETUP
COMPRESSOR TYPE 2 X HIGH EFFICIENCY SCROLL
DESIGN AIR FLOW/MAXIMUM AIR FLOW 10,000CFM
DESIGN CAPACITY 20 TONS
DESIGN TOTAL STATIC PRESSURE 3.25 IN WG
ELECTRIC HEAT 30KW
ENTERING AIR TEMP (DRY BULB/WET BULB) 90/70 F
FAN CONTROL VFD
LEAVING AIR TEMP (DRY BULB/WET BULB) 63.5/59.6 F
USED 20 TON AIR CONDITIONER RENTAL PACKAGE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Tim Eldridge
Telefono:+1 804 823 1282
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente