Sullair DR13-200HW

Sullair DR13-200HW

Prezzo
79.500 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
7027 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaSullair DR13-200HW
Categoriacompressore aria
Numero di serie200802220037
N. stock027495
Numero di catalogoCU2233820
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo7027 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Diego, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 79.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ATTACCO A 3 PUNTI3-POINT HITCH
MONTATO SU RIMORCHIOTRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Altre informazioni2008 SULLAIR MOTOR DRIVEN AIR COMPRESSOR • Model DR13-200H • Rated 785 CFM ... 125 PSI • Variable Speed Drive • 200 HP, 460 Volt, 3 Phase • TEFC Flanged Motor • Built-In Circuit Breaker • Fully Automated Controls w/ Digital Gauge Package • Auto Start and Sequencing Capability • Phase Rotation Indicator Light • Hi-Lo Pressure Switch • 100% Oil Free Air • Air Cooled • Filtration To 0.01 Micron • Heavy-Duty Sound Attenuated Enclosure • Oil Field Type Skid • Fork Lift Pockets • Single Point Lift • 2½” NPT Customer Connection • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 7027 Hours Showing on Service Meter •
Mounted on a Jacobsen 2-Axle Trailer w/ Utility Box •
Unit Dims: 21’-9” L • 8’-6” W • 9’-8” H • Approx 13,500 lbs.
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
mark reza
Telefono:+1 858 376 6840
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente