Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Prezzo
99.900 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
812 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaSullair 900 CH/AF/DTQ/CA4
Categoriacompressore aria
Numero di serie2016601270021
N. stock027868
Numero di catalogoCU4347495
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo812 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Diego, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 99.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
MONTATO SU RIMORCHIOTRAILER MOUNTED
PINTAL HITCHPINTAL HITCH
Altre informazioniSULLAIR 2016 DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • MODEL 900CH/AF/DTQ/CA4 • RATED 900 CFM ... 150 PSI • IDEAL FOR : INSTRUMENTATION • PROCESS EQUIPMENT • OTHER SOPHISTICATED INDUSTRIAL APPLICATIONS • AFTERCOOLED AND FILTERED COMPRESSED AIR • INSTRUMENT QUALITY AIR PER ISO 8573.1:CLASS 1.7.1 • ROTARY SCREW COMPRESSOR • AFTERCOOLER AND MOISTURE SEPARATOR • PRIMARY AND SECONDARY FILTRATION TO 0.01 MICRON • COMPASS CONTROLLER • MONITORS EVERY ASPECT OF THE COMPRESSOR AND ENGINE • CAT C9.3 EPA TIER4I CARB COMPLIANT DIESEL ENGINE • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERIES-RACK-CABLES • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • DTQ 2-AXLE PACKAGE • 120 GAL FUEL TANK • 1-2” NPT SERVICE VALVES W/ 2-1” BRANCHES • UNIT HAS BEEN REGULARLY SERVICED AND MAINTAINED BY A CAT DEALER • WITH 812 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 2016601270021 • ENGINE S/N D9N05319 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 169811, EXP. 08/31/21 • DIMENSIONS 19’-6” L • 8’-6” W • 8’-9” H • APPROX 11,000 LBS
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
mark reza
Telefono:+1 858 376 6840
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente