Komatsu D65PX

Komatsu D65PX

Prezzo
133.476 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
6200 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaKomatsu D65PX
CategoriaBulldozers
Numero di serieKMT0D117C01001845
N. stock1845
Numero di catalogoCU4303750
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo6200 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 133.476
IVA (19%)$ 25.361
Prezzo (IVA inclusa)$ 158.837
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 95 %
BLADE CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 910 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
BLADE WIDE: 4000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
ENGINEPOWER: 193 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente