Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prezzo
446.327 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
4826 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D8T
CategoriaBulldozers
Numero di serieFCT00393
N. stockUP09987
Numero di catalogoCU4444055
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo4826 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAustell, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 446.327
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BARRA DI TRAINODRAWBAR
CONTROLLO IMPIANTI IDRAULICIHYD CONTROL
STERZO A DIFFERENZIALEDIFF STEER
LAMA A SINGOLA ANGOLAZIONEBLADE, SINGLE ANGLE TILT
Altre informazioniAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
PRE LUBE SYSTEM
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • emissions
caratteristiche generali
  • No
  • Good general apperance
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome signs of corrosion/coal ash
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome signs of rust/coal ash
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • All gauges/switches work
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono4083 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoAir bag
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine cranks runs good at low,high idle and T/C stall See photos
  • Normal
  • Normal
  • Sufficiente
  • BuonoCoolant protection at -10
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoHydraulic motor
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • Machine starts good.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono1520 RPM stall speed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Machine steers good in both directions.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • All implement functions work properly,no drift in cylinders
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoRipper valve
  • BuonoNo leaks
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks
lama
  • Blade in good condition
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • No leaks
  • BuonoNo leaks.
  • BuonoNo leaks
  • BuonoNo leaks
  • BuonoNo leaks
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Durata media restante - TELAIO75%-80%
Barra livellatriceGood condition
Link / Brand / Part NumberCat,part number not legable
Albero dell'articolazioneNo leaks
Track Shoes Width / TypeSingle groused/24”
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Idlers Front22mm22mm1616
Idlers Rear22mm22mm1616
Links147mm147mm3030
Pins & Bushings (External)77mm77mm3030
Segments233mm233mm2828
Track Roller 117mm17mm1010
Track Roller 217mm17mm1010
Track Roller 317mm17mm1010
Track Roller 417mm17mm1010
Track Roller 517mm17mm1010
Track Roller 617mm17mm1010
Track Roller 717mm17mm1010
Track Roller 817mm17mm1010
Track Shoe Grouser Height78mm78mm33
emissions
  • Not required
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente