Caterpillar D 6 T LGP

Caterpillar D 6 T LGP

Prezzo
184.850 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
5484 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D 6 T LGP
CategoriaBulldozers
Numero di serieHTZ00289
N. stockM18347
Numero di catalogoCU2174377
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo5484 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 184.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
SPAZZATRICISWEEPS
Altre informazioniGUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK, FAST FILL
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, FRONT
HYDRAULICS, RIPPER (NON VPAT)
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, SWEEPS
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
STARTER, BASIC
TRACK, 915MM / 36" ES S1
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
6S LGP BULLDOZER
ACCUGRADE READY, NON-VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB
COUNTERWEIGHT, REAR
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FENDER, BASIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL SYSTEMS, FAST FILL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente