Caterpillar D 6 T LGP

Caterpillar D 6 T LGP

Prezzo
168.850 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
4717 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D 6 T LGP
CategoriaBulldozers
Numero di serieZJB01516
N. stockM18298
Numero di catalogoCU2173285
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo4717 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 168.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniACCUGRADE, UNDERHOOD AC
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ALARM, BACKUP, GUARDED
ALTERNATOR, 95AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB
CONTROL, NO REAR, FOR GUARD
COUNTERWEIGHT, REAR
COUNTERWEIGHT, REAR SLAB
COVER, CONSOLE, NO REAR
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
6S LGP BULLDOZER
FAN, BASIC, COLD WEATHER
FENDER, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LIGHT, 6, BASIC
NO REAR SCREEN
OIL DRAIN, BASIC
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
STARTER, HEAVY DUTY
SWITCH, DISCONNECT
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
TRACK, 915MM / 36" MS HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente