Caterpillar D6NMP

Caterpillar D6NMP

Prezzo
155.263 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
4158 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6NMP
CategoriaBulldozers
Numero di seriePBA01972
N. stockPBA01972
Numero di catalogoCU4473450
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo4158 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 155.263
IVA (19%)$ 29.500
Prezzo (IVA inclusa)$ 184.763
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 19.5 T
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 152 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 100 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
BLADE CONDITION: 70 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente