Caterpillar D5KXL

Caterpillar D5KXL

Prezzo
75.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2619 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D5KXL
CategoriaBulldozers
Numero di serieKW200390
N. stockKW2390
Numero di catalogoCU4488456
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2619 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSpringdale, AR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 75.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Altre informazioniANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, D5K XL, ACCUGRADE
CANOPY, ROPS, HEATER
CONTROL BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD,BELLY,HD XL
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, REAR, CANOPY
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
TRACK, 20", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RIGGS CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
RiggsCAT Used
Telefono:+1 501 5703444
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente