Caterpillar D4KXL A

Caterpillar D4KXL A

Prezzo
76.500 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1808 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D4KXL A
CategoriaBulldozers
Numero di serieKM200224
N. stockKM2224
Numero di catalogoCU4485469
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1808 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSpringdale, AR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 76.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Altre informazioniANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, D4K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD,BELLY,HD XL
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO PREMIUM
SCREEN, REAR, CAB
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
SWEEPS, REAR
TRACK, 18", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RIGGS CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
RiggsCAT Used
Telefono:+1 501 5703444
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente