Caterpillar D3GLGP

Caterpillar D3GLGP

Prezzo
38.500 USD
Anno
2005
Ore di utilizzo
3679 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D3GLGP
CategoriaBulldozers
Numero di serieBYR01096
N. stockCME000758
Numero di catalogoCU4507880
Anno di costruzione2005
Ore di utilizzo3679 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMyrtle Beach, SC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 38.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
OROPSOROPS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BARRA DI TRAINODRAWBAR
CONTROLLO IMPIANTI IDRAULICIHYD CONTROL
LAMA, SEMI UBLADE, SEMI U
LAMA, DOPPIA INCLINAZIONEBLADE, DUAL TILT
SPAZZATRICISWEEPS
STERZO CON BARRE DI COMANDOSTEER, JOYSTICK
Altre informazioniLGP
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsofaded, scared
  • Buono
  • Sufficienteslightly bent
  • Sufficienteright side slightly dented at rear corner
  • Sufficientedented
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buonolight surface rust
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Scarsodamaged
  • Buonorear screen
  • Sufficienteside panels slightly bent at rear corners, panel below fuel tank bent
  • Buonoc-frame steps slightly bent
  • Sufficientesome flaking paint and surface rust
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • No
  • Sufficientecut along top edge
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteoil pressure gauge not working
  • Buono
  • Buonostarting to sag in corners
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoripped
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • Nocoolant low, hyd. oil low
  • No
  • No
  • No
  • heavy gray smoke at cold start up, then clears up
  • Scarsolow
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteneeds throttle return spring, customer stated that he has replacement
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • Nocoolant low, no leaks seen
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonoa few bent fins
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteupper light wires broken
  • Scarsofront facing lights not work, wires broken, left light missing light box
trasmissione
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • hystat
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buonosome wear in p&b
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonominor wear in pins and bushings
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonosome wear in p&b
lama
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome wear, can be flipped
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Bottom RollersBuono
Rulli portantiminor wear
Idlers / Typesolid core, good
Link / Brand / Part Numbercan not make out part number, looks like non- Cat
Perni e boccole eliminareBuono
Perni e boccole (interni)some wear
Ruote motricisome wear
Track Shoes Width / Type25", single grouser, some wear on grousers and front and rear edges of shoes
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Track Frame - LeftFairrusty
Track Frame - RightFairrusty
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente