Caterpillar D6N

Caterpillar D6N

Prezzo
185.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
4033 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6N
CategoriaBulldozer
Numero di serieNJN00122
N. stock1187184
Numero di catalogoCU4611407
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo4033 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPark City, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 185.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
LAMA, PATBLADE, PAT
STERZO A DIFFERENZIALEDIFF STEER
SCARIFICATORE, MULTI-VOMERERIPPER, MULTI SH
Altre informazioniACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
XL
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
LAMA, PATBLADE, PAT
STERZO A DIFFERENZIALEDIFF STEER
SCARIFICATORE, MULTI-VOMERERIPPER, MULTI SH
Altre informazioniACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
XL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • emissions
  • scarificatore / valve / verricello
caratteristiche generali
  • No
  • Taken 4-20-20 @ 4022 hrs
  • Buono
  • Buono
  • BuonoEnclosed cab
  • Buono
  • Buono
  • Buono75% fuel level
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteWorn
  • BuonoScreen
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • iso3471-1994
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoInstalled April 2020
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • Buono72 ambient - 40 vent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonomonitor
  • Buono
  • Buono
  • Buono71 ambient - 98 vent
  • Buono
  • Buono4033 hours
  • Buono
  • BuonoAM/FM/Bluetooth
  • Buono
  • BuonoAir suspension. Heated and cooled
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • None
  • BuonoServiced 4-20-20 @ 4022 hrs
  • BuonoRed
  • Buono
  • BuonoDPF and DEF
  • Buono
  • Buono
  • BuonoPerformed service 4-20-20 @ 4022 hrs
  • Buono
  • BuonoTurbo
circuito di raffreddamento
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoTemp
  • Buono
  • Buono
  • BuonoServiced 4-20-20 @ 4022 hrs
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoServiced 4-20-20 @ 4022 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
lama
  • Buono
  • Buono
  • BuonoCenter edges can be turned
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Bottom RollersGood per measurement
Cannon / Track AdjusterGood operating condition
Rulli portantiGood per measurement
Barra livellatriceGood operating condition
Idlers / TypeGood per measurement
Link / Brand / Part Number106-1626
Perni e boccole eliminareGood per measurement
Perni e boccole (interni)No available wear chart, good operating condition
Albero dell'articolazioneGood operating condition
Ruote motriciGood per measurement
Track Shoes Width / Type23.5 inch
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front1781751018
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers Front2525.5812
Idlers Rear24.524.544
Links117.51171520
Pins & Bushings (External)760760
Pins & Bushings (Internal)63.563.53030
Segments2122121212
Track Roller 1161677
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 2161677
Track Roller 3161677
Track Roller 4RGRG
Track Roller 51617713
Track Roller 6161677
Track Roller 71717.51315
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoe Grouser Height59.559.51212
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Retail Good
emissions
  • No
  • 100%
  • Buono
  • Buono
scarificatore / valve / verricello
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono3 shanks
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources