ELLIS FABRICATIONS INC. 329F

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione ELLIS FABRICATIONS INC. 329F

Prezzo
6.373 USD
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
Marca ELLIS FABRICATIONS INC. 329F
Categoriaattrezzatura - benna
Numero di serieUAU-BKT-22
N. stockW01264-UAU
Numero di catalogoCU4616041
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaRegina, SK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 6.373
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Altre informazioni24"X 72" V-DITCH BUCKET WITH BOLT ON EDGES
EX250 SERIES WELDCO BEALES COMPATIBLE WEDGE STYLE LUGGING
DIMENSIONS 72"X 60"X 48"
FINNING USED PARTS PART NUMBER UAU-BKT-22
S/N 25SBV0002
Features
Altre informazioni24"X 72" V-DITCH BUCKET WITH BOLT ON EDGES
EX250 SERIES WELDCO BEALES COMPATIBLE WEDGE STYLE LUGGING
DIMENSIONS 72"X 60"X 48"
FINNING USED PARTS PART NUMBER UAU-BKT-22
S/N 25SBV0002
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • condizioni generali
condizioni generali
  • No
  • No
  • 329F EX 250 SERIES WEDCO LUGGING
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADA – USED ATTACHMENTSVedi inventarioSeleziona contatto
FINNING CANADA USED ATTACHMENT SALES
Canada
Telefono:+1 8883466464
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente