Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Prezzo
11.997 USD
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 930K
Categoriaattrezzatura - benna
Numero di serieUCU-BKT-32
N. stock3946894-UCU
Numero di catalogoCU4604095
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaRegina, SK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 11.997
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Altre informazioni2.5YD FUSION LUGGED SIDE DUMP BUCKET WITH BOLT ON EDGE
FINNING USED PARTS PART NUMBER UCU-BKT-32
S/N 7KW05066
Features
Altre informazioni2.5YD FUSION LUGGED SIDE DUMP BUCKET WITH BOLT ON EDGE
FINNING USED PARTS PART NUMBER UCU-BKT-32
S/N 7KW05066
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • condizioni generali
condizioni generali
  • No
  • No
  • 924K, 930K, 938K
  • Buono
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADA – USED ATTACHMENTSVedi inventarioSeleziona contatto
FINNING CANADA USED ATTACHMENT SALES
Canada
Telefono:+1 8883466464
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente