Ricerca rapida

Caterpillar 68MULTIPURPOSEBUCKET`

Caterpillar 68MULTIPURPOSEBUCKET`

Prezzo
2.400
Anno
2019
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar 68MULTIPURPOSEBUCKET`
Categoriaattrezzatura - benna
Numero di serieA4192MP20080
Stock interno nr.EQ253776
Numero di catalogo10051438
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBrewer, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)2.400 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniBUCKET-MULTI-PURPOSE, 68", BOCE
0.34 M3 (0.44 YD3) HEAPED CAPACITY
1 PIECE BOLT-ON CUTTING EDGE, SPILLGUARD TO PREVENT
MATERIAL SPILLAGE OVER BACK OF BUCKET.
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
condizioni generali
200
  • No
  • No
  • SSL Interface
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7