CRESTCHIC 700 KW

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione CRESTCHIC 700 KW

Prezzo
su richiesta
Anno
2014
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
Marca CRESTCHIC 700 KW
CategoriaAltro
Numero di serieC-4943/08
N. stockP140009A
Numero di catalogoCU4500035
Anno di costruzione2014
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Diego, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVAsu richiesta
Prezzo (IVA inclusa)su richiesta
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Potenza motore952 hp
Altre informazioniHPS LOADBANKS CRESTCHIC BUILT NEW SURPLUS RESISTIVE LOADBANK • MODEL 700 KW • 208-240/380-480 VOLT • 3 PHASE • 50/60 HZ • ADDITIONAL UNITS CAN BE LINKED TOGETHER FOR LARGER LOADS • KCS100L MANUAL LOCAL CONTROLS W/ VIP METER • UNIT COMES WITH SHIPPED LOOSE ITEMS : 10M INTERCONNECTING LEAD; MANUAL, SOFTWARE AND KEYS • UNIT IS SKID MOUNTED (OTHERS AVAILABLE W/ CASTERS) • APPROX SHIPPING DIMS:5’-8” L • 3’-8” W • 5’-6” H • 1,500 LBS. • OTHER UNITS AVAILABLE – CALL FOR MORE DETAIL MARK HAWBLITZEL @ (858) 753-8192 OR SERAFIN GUTIERREZ @ (858) 688-0136.
Features
Altre informazioniHPS LOADBANKS CRESTCHIC BUILT NEW SURPLUS RESISTIVE LOADBANK • MODEL 700 KW • 208-240/380-480 VOLT • 3 PHASE • 50/60 HZ • ADDITIONAL UNITS CAN BE LINKED TOGETHER FOR LARGER LOADS • KCS100L MANUAL LOCAL CONTROLS W/ VIP METER • UNIT COMES WITH SHIPPED LOOSE ITEMS : 10M INTERCONNECTING LEAD; MANUAL, SOFTWARE AND KEYS • UNIT IS SKID MOUNTED (OTHERS AVAILABLE W/ CASTERS) • APPROX SHIPPING DIMS:5’-8” L • 3’-8” W • 5’-6” H • 1,500 LBS. • OTHER UNITS AVAILABLE – CALL FOR MORE DETAIL MARK HAWBLITZEL @ (858) 753-8192 OR SERAFIN GUTIERREZ @ (858) 688-0136.
Livello di potenza
Continuous
60Hz
875kVA / 700kW / 480Volts @ 0RPM
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
mark reza
Telefono:+1 858 376 6840
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente