Ricerca rapida

Caterpillar SW-LADER

Caterpillar SW-LADER

Prezzo
4.556 $
Anno
2018
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Oberhausen
Informazioni base
MarchioCaterpillar SW-LADER
CategoriaAccoppiatori rapidi
Numero di serieL9A00301
Stock interno nr.L9A00301
Numero di catalogo4888758
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaOberhausen, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)4.556 USD
IVA (19%)866 USD
Prezzo (IVA inclusa)5.421 USD
particolari
Altre informazioniCONDITION: 100 %
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7