Ricerca rapida

Caterpillar CW20

Caterpillar CW20

Prezzo
3.963 $
Anno
2021
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
+49 7031640520
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar CW20
CategoriaAccoppiatori rapidi
Numero di serieABN14310
Stock interno nr.ABN14310
Numero di catalogo4916971
Anno di costruzione2021
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)3.963 USD
IVA (19%)753 USD
Prezzo (IVA inclusa)4.715 USD
particolari
Altre informazioniCONDITION: 100 %
BORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7