New Holland T8.435

New Holland T8.435

Prezzo
213.230 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1215 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaNew Holland T8.435
Categoriatrattori agricoli
Numero di serieZERE06578
N. stockB17467
Numero di catalogoCU4562210
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1215 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMarshall, MO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 213.230
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniNEW HOLLAND T8.435
2015 MODEL YEAR
MFWD
FPT ENGINE
CVT TRANSMISSION
6 HYDRAULIC VALVES
3 POINT
QUICK HITCH
BIG 1000 PTO
FRONT AXLE SUSPENSION
22 FRONT WEIGHTS
REAR AXLE DIFFERENTIAL LOCK
LEATHER SEAT
DELUXE CAB
AUTO CLIMATE CONTROL
CAT IV DRAWBAR
GOODYEAR TIRES
FRONT DUALS 420/85R38 ... 1.3"
REAR DUALS 480/90R50 ... 1.6"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente