Ricerca rapida

Challenger CH1038

Challenger CH1038

Anno
2016
Ore di utilizzo
4.073 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Sioux City, IA
+1 952 887 4405 x4334
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioChallenger CH1038
Ziegler CAT
Categoriatrattori agricoli
Numero di serie531241012
Stock interno nr.EQ0084822
Numero di catalogo10139880
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo4.073 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSIOUX CITY, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)189.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Accessori
RadarRadar
Altre informazioniETA 02/01/2023

1800KG FRONT WEIGHTS
2000KG REAR WEIGHTS
2016
3 POINT
340/85R46 DUALS ... 1.25", VF480/90R50 DUALS ... NEW
58 GALLONS PER MINUTE
6 HYDRAULIC
ACC
AGCO NOVTEL SMART6 W/SF2 OMNI STAR
BASIC WARRANTY THRU 08/24/22 0R 3000 HRS
BIG 1000 POWER TAKE OFF
CHALLENGER 1038
CVT 50KPH
DELUXE CAB W/SUSPENSION
FRONT PIVOT FENDERS
FRONT SUSPENSION
LED
MECHANICAL FRONT WHEEL DRIVE
POWER BEYOND
QUICKHITCH
REAR AXLE DIFFERENTIAL LOCK
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1910
  • SufficienteRight front panel has minor corner damage
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
900
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
500
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pink
  • 3/4 full
  • Full
  • H-87L-37
  • None
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
800
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
310
  • SufficienteRight front level 1 leak
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
200
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • Fronts 340/85 R46Rears 480/95 R50
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left Front InsideMichelin32+NoNoNo
Left Rear InsideMichelin32+NoNoNo
Left Rear OutsideMixhelin32+NoNoNo
Right Front InsideMichelin24NoNoNo
Right Rear InsideMichelin32+NoNoNo
condizioni generali
200
  • NovAtel / D2L0PG0T0
  • No
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7