Caterpillar 85E

Caterpillar 85E

Prezzo
102.500 USD
Anno
2001
Ore di utilizzo
4311 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 85E
Categoriatrattori agricoli
Numero di serie6JS00604
N. stockB#17180
Numero di catalogoCU4529400
Anno di costruzione2001
Ore di utilizzo4311 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFort Dodge, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 102.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Tipo TrattoreTrattore Agricolo
Features
Altre informazioniChallenger 85e
2001 Model Year
Cat 3196 Engine
Powershift Transmission
39 Gpm Hydraulic Pump
4 Hydraulic Valves
Deluxe Cab
Cloth Seat
Standard Climate Control
Standard Lights
Categor 3 Drawbar
30" Tracks ... 1.5"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente