MISCELLANEOUS MFGRS SF8500

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione MISCELLANEOUS MFGRS SF8500

Prezzo
9.600 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
Marca MISCELLANEOUS MFGRS SF8500
Categoriaspruzzatore
Numero di serie100663
N. stockAC6471
Numero di catalogoCU4365640
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMarshall, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 9.600
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSchaben sf8500 pull type sprayer
Year 2008
1500g poly tank
100g poly aux tank
5 boom sections
80' boom
2" reload
20" nozzle spacing
Single body nozzle
Poly boom line
Titan 14.9r46 35/32"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente