John Deere & CO. R4038

John Deere & CO. R4038

Prezzo
162.300 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2607 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaJohn Deere & CO. R4038
Categoriaspruzzatore
Numero di serie1N04038RTE0006797
N. stockAC6572
Numero di catalogoCU4433371
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2607 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDe Forest, WI
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 162.300
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSALE

John Deere R4038
Year 2016
1000g Ss
100g Poly
L & R Foam Marker
7 Boom Sections
90' Boom
3" Reload
15" Nozzle Spacing On Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Ss Chemical Eductor
3" Front Reload
Ss 1" Boom Line
Boom Cleanout
4 Hid Lights
Pressure Washer
Leather Seat
Jd 315 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Jd Gs3
Starfire 3000
Auto Steer
Auto Section Control/shutoffs
Auto Boom Hight Control 3 Sensor
Michelin 380/90r46
Rf @ 38/32, Lf @ 32/32
Rr @ 32/32, Lr @ 40/32
Michelin 710/70r38
Rf @ 32/32, Lf @ 56/32
Rr @ 42/32, Lr @ 50/32
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente