John Deere & CO. 4940

John Deere & CO. 4940

Prezzo
84.150 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
3812 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaJohn Deere & CO. 4940
Categoriaspruzzatore
Numero di serie1N04940XVB0018067
N. stockAC6695
Numero di catalogoCU4495234
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo3812 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAltoona, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 84.150
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniJohn Deere 4940
2012 Model
1200gal Ss Tank
Aux Water Tank
11 Section Booms
120' Booms
3" Reload Size
15" Nozzle Spacing
Rotary Nozzles
End Row Nozzles
2 Pump 4 Tank Chem Injection
Ss Chemical Eductor
Front Reload
Ss Boom Lines
Combo Unit
L3030 G4 11' 2 Bin
John Deere 9.0l Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hydraulic Track Adjustment
380/105r50 Gdy ... 1.25"
710/70r42 Cont. ... 1.5-1.75"
John Deere 2630
Sf1 Starfire 3000
John Deere Autorac
Swath Control Pro
Boom Trac Pro
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente