John Deere & CO. 4940

John Deere & CO. 4940

Prezzo
134.050 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2941 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaJohn Deere & CO. 4940
Categoriaspruzzatore
Numero di serie1N04940XCD0028270
N. stockAC6688
Numero di catalogoCU4495232
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2941 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAltoona, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 134.050
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniJohn Deere 4940
2014 Model
1200gal Ss Tank
Foam Marker
11 Section Booms
120' Booms
3" Reload Size
15" Nozzle Spacing
Rotary Nozzles
Ss Chemical Eductor
3" Front Reload
Ss Boom Lines
Pressure Washer
Combo Unit
L3030g4 2bin 11' 304ss
John Deere 9.l Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hydraulic Track Adjust
380/105r50 Fs Tires ... .75-1.25"
620/70r46 Tires ... 2"
John Deere 2630
Sf1
John Deere Auto Trac 1
Swath Control
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente