Ag-Chem RG900B120

Ag-Chem RG900B120

Prezzo
188.332 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
812 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem RG900B120
Categoriaspruzzatore
Numero di serieAGCA0900AENSL1082
N. stockAC6989
Numero di catalogoCU4566048
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo812 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCall For Location, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 188.332
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniRG900 LIQUID - SV 2014
ENGINE SN: Z23473
RAVEN TECHNOLOGY PACKAGE
SLINGSHOT READY
TRACK ADJ - AUTO
380/90R46 173D MICHELIN TIRES
7 SECT CONTROL - LGBM
AIR RIDE CAB
LIGHT PACKAGE - HID
AMBER BEACON - ROOF
AIR DRYER
PRODUCTIVITY PACKAGE
120X20 - SS, RN, SV
BOOM STRAINERS - LGBM
G2 AUTOBOOM
END ROWS
FRONT RELOAD - 3" W/AIR
BCO-ELEC MSO LGBM
F/M PLUMBING
WORKLIGHTS - LIQ HID
INSTALLED CAPSTAN SHARPSHOOTER
INSTALLED RAVEN AUTOBOOM XT KIT
INSTALLED AGCO DIRECT INJ SYS

SPRING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente