Ag-Chem RG1100

Ag-Chem RG1100

Prezzo
117.732 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
3313 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem RG1100
Categoriaspruzzatore
Numero di serieAGCA1100LCNSL1256
N. stockAC6814
Numero di catalogoCU4492863
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo3313 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDe Forest, WI
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 117.732
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniYear 2012
130g Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
100' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
Ss Boom Line
Boom Cleanout
Hid Lights
Cloth Seat
8.4l Agco Power Engine
7 Spd Hydrostatic Trans
Fenders
Hyd Track Adjust
Michelin 380/90r46 ... 1.25"
Continental 710/70r38 ... 1.25"
Raven Viper Pro
Phx 300 With Tilt Sensor
Rgl 600
Accuboom/autoboom 4 Sensor
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente