Ag-Chem 1064

Ag-Chem 1064

Prezzo
55.700 USD
Anno
2004
Ore di utilizzo
2930 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem 1064
Categoriaspruzzatore
Numero di serie106010404
N. stockAC6254
Numero di catalogoCU4306391
Anno di costruzione2004
Ore di utilizzo2930 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSheldon, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 55.700
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSALE

2004 model year
Cat engine
Hydrostatic transmission
1000 gal stainless steel tank
110 gal aux tank
7 section 120' booms
20" nozzle spacing
Triple nozzles
End row nozzles
3" reload
Foam marker
Hydraulic track adjust
Raven envizio pro
Waas
Smartrax
Rgl600 light bar
Accuboom
Greentronics autoboom system
Titan 380/90r46 ... 1.25"
Firestone 520/85/38 ... 1.25"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente