Ag-Chem 984

Ag-Chem 984

Prezzo
52.800 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
2969 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem 984
Categoriaspruzzatore
Numero di serieAGCA0984HNVSN1018
N. stockAC6332
Numero di catalogoCU4312040
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo2969 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSioux City, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 52.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni984 rogator chassis
Model 2010
900 gallon ss tank
110 gallon poly top tank
36.5 gallon ss foam marker
5 boom sections
90' booms
3" reload
20" nozzle spacing off center
Rotary nozzles
Front reload 3" with air cleanout
Poly boom line
Cat c7 7.2l
Hydro 4 speeds
Hydraulic track adjust
Tires 380/90r46 radial gy
All 40%
Tires floats 24.5r32 radial
Titan all 50%
Raven viper pro
Raven phoenix 200 waas
Raven smartrax
Rgl 600
Accuboom
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente