Ag-Chem RG1300

Ag-Chem RG1300

Prezzo
294.232 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
819 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem RG1300
Categoriaspruzzatore
Numero di serieAGCA1300EGNSL1083
N. stockAC6888
Numero di catalogoCU4534532
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo819 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFergus Falls, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 294.232
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni1300 Gallon Ss Tank
130 Gallon Poly Top Tank
Foam Marker
7 Boom Sections
120' Booms
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
Capstan Sharpshooter Rate Sync
3"Front Reload W/air Cleanout
Poly Boom Line
Hid Lights
Agco Power Ap84-4 W/def
Hydrostatic 7 Speeds
Fenders
Auto Track Adj
Tires 380/90r46 Radial Michelin
All 80%
Raven Viper 4
Raven Phoenix 300
Raven Smartrax 3d
Raven Rgl 600
Raven Accuboom
Raven G2 Autoboom
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente