Ag-Chem RG1300

Ag-Chem RG1300

Prezzo
288.332 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
974 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem RG1300
Categoriaspruzzatore
Numero di serieAGCA1300JGNSL1091
N. stockAC6887
Numero di catalogoCU4534535
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo974 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFergus Falls, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 288.332
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniModel 2016
1100 Gallon Ss Tank
130 Gallon Poly Top Tank
Foam Markers
5 Boom Sections
100' Booms
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Centers
Rotary Nozzles
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
Capstan Sharpshooter Rate Sync
3" Front Reload W/ Air Cleanout
Poly Boom Line
Hid Lights
Agco Power Ap84-4 W/ Def
Hydrostatic 7 Speeds
Fenders
Auto Hyd Track Adj
Tires 380/90r46 Radial Michelin
3 at 70% 1 at 50%
Raven Viper 4
Raven Phoenix 300
Raven Smartrax 3d
Raven Rgl600
Raven Accuboom
Raven G2 Autoboom
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente