Ag-Chem 8104

Ag-Chem 8104

Prezzo
51.335 USD
Anno
2000
Ore di utilizzo
6.638 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem 8104
CategoriaSpargiminerale
Numero di serie84026000
N. stockAC6552
Numero di catalogoCU4415508
Anno di costruzione2000
Ore di utilizzo6638 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDodgeville, WI
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.335
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni8104 Terragator
2000 Model Year
8.1 L John Deere Engine
Funk Terrashift Transmission
L2020 13' Spinner Box
Belt Over Chain
Manual Roll Tarp
Raven Sc660 Nvm
Raven Cruizer Light Bar
Gy Front Tires 48x31-20 ... 1.5"
Rear Tires 66x43.25 ...
1.75" - 2.25"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente