Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Prezzo
43.496 USD
Anno
2003
Ore di utilizzo
6.252 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem 8103
CategoriaSpargiminerale
Numero di serie83108003
N. stockAC6557
Numero di catalogoCU4417054
Anno di costruzione2003
Ore di utilizzo6252 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMankato, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 43.496
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSALE

8103
2003 Model Year
John Deere 8.1 Engine
Funk Ps Transmission
Jd Single Speed Drive Axle
Air Spread 1 Bin
Chain Conveyor
Foam Marker
Head Rinse Kit
Electric Roll Tarp
Raven 661nvm
Trimble Receiver
Trimble 500 Ex Steer
66x43-25 Tires ... 1.07"-1.63"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente