Ag-Chem 6103

Ag-Chem 6103

Prezzo
34.600 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
4.230 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem 6103
CategoriaSpargiminerale
Numero di serie63048306
N. stockAC6474
Numero di catalogoCU4371259
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo4230 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSioux City, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 34.600
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTerragator 9103
Year 2006
Liquid
Jd 300 hp engine
Rockwell drive axle
Cloth seat
Ss foam marker
1800g tank
Ag chem boom
80' boom
120" with 30" caps
Single body nozzle
End row nozzles
Gy 1000/50r25 @ 80%
Raven viper II
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente