Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Prezzo
127.900 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2.428 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG8400B
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA8400PFNS11002
N. stockAC6521
Numero di catalogoCU4401918
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2428 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRochester, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 127.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniSALE

Year 2015
Agco power 365 hp engine
Cvt transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 1
Chain
36g ss foam marker
Electric roll tarp
50g poly pressure washer
Gy 48x31-20 front
Lf ... 80%, rf ... 20%
Michelin 1000/50r25 rear
Lr ... 1.5", rr ... 1.25"
Raven viper pro
Waas 300
Smart traxx
Auto section shutoff
Auto boom height control
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente