Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Prezzo
164.800 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1.635 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG8400B
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA8400PFNS11176
N. stockAC6512
Numero di catalogoCU4399629
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1635 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAtlantic, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 164.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniModel 2015
Ap 8.4l with def
Agco cvt
Axle tech prc-673
Amp1 1 bin 409ss 310 cu ft
Dual conveyors
60 gallon ss foam marker
Electric roll tarp
Tires front 48x31-20 radial
Gy 70%
Tires rear 1000/50r32 michelin
Radial 75%
Raven viper pro
Waas phoenix 300
Raven smartrax
Rgl600
Accuboom
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente