Ag-Chem TG7300

Ag-Chem TG7300

Prezzo
145.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1471 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG7300
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA7300AENS81067
N. stockAC6782
Numero di catalogoCU4467664
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1471 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFort Dodge, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)145.000 USD
IVA USD
Prezzo (IVA inclusa) USD
particolari
Altre informazioniYear 2014
Agco Power 8.4l 361 Hp Engine
Cvt Transmission
Axle Tech
1800g Ss Tank
Agco Boom
60/80' Boom
60" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
End Row Nozzles
Gy 1000/50r25 @ 50%
Raven Viper Pro
Phx 200
Raven Smart Trax

*Ask about December 2020 Floater Program*

SPRING
Features
Altre informazioniYear 2014
Agco Power 8.4l 361 Hp Engine
Cvt Transmission
Axle Tech
1800g Ss Tank
Agco Boom
60/80' Boom
60" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
End Row Nozzles
Gy 1000/50r25 @ 50%
Raven Viper Pro
Phx 200
Raven Smart Trax

*Ask about December 2020 Floater Program*

SPRING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente