Ag-Chem TG9300B

Ag-Chem TG9300B

Prezzo
315.932 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1.736 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG9300B
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA9300TFNS41008
N. stockAC6649
Numero di catalogoCU4450430
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1736 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMankato, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 315.932
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniYear 2015
Agco Power 425 Hp Engine
Cvt Transmission
Axle Tech
Cloth Seat
55g Ss Foam Marker
2400g Liquid System
Wet Boom
Benson Boom
60/80' Boom
60" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
End Row Nozzles
New Leader L4000 G4 14' 409 Ss
#4 Chain
Michelin 1050/50r32 @ 45%
Raven Viper Pro
Phoenix 300
Raven Smart Trax
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente