Ag-Chem TG9300B

Ag-Chem TG9300B

Prezzo
303.521 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
806 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG9300B
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA9300EGNS11005
N. stockAC6789
Numero di catalogoCU4470117
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo806 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFergus Falls, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 303.521
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniModel 2016
Sisu 9.8l W/ Def
Cvt 2 Speeds
Axletech Prlc1735 Single Speed
Amp1 355 Cu Ft
Dual Ss Apron Chains
60 Gallon Ss Foam Marker
Electric Roll Tarp
Pressure Washer 50 Gallon
Tires 1050/50r32 Radial Michelin
All 60%
Raven Viper 4
Raven Internal To Viper 4
Raven Smarttrax
Raven Rgl600
Raven Accuboom
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente