Ag-Chem TG9300

Ag-Chem TG9300

Prezzo
84.600 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
3.179 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG9300
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA9300HCNS21056
N. stockAC6515
Numero di catalogoCU4401196
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo3179 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFergus Falls, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 84.600
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniYear 2012
Cat C9, 425 hp engine
16 speed powershift transmission
Cloth seat
Air max 2
Chain
55g ss foam marker
Granular bins
Electric roll tarp
Michelin 1050/50r32
Frt ... 1.5" rears ... 1"
Raven viper pro
Trimble 750
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente