Ag-Chem TG7300

Ag-Chem TG7300

Prezzo
133.400 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
2.048 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAg-Chem TG7300
CategoriaSpargiminerale
Numero di serieAGCA7300HCNS11004
N. stockAC6382
Numero di catalogoCU4342528
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo2048 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFergus Falls, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 133.400
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni2012 model year
Sisu 8.4L engine
CVT transmission
Axle tech prc-673 42,000 lb
Airmax precision 1 bin
300 cu ft capicity
Dual ss apron chains
Electric roll tarp
No granular bins
Raven viper pro
Raven phoenix 300
Smartrax
Accuboom
Rgl600 light bar
Goodyear front tire 1000/50r25 ... 1.5"
Alliance rear tires 1000/50r25 ... 1.25"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER AG EQUIPMENTVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 888 547 7138
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente