Recherche rapide

Trail King INDUSTRIES INC. TR TK40LP

Trail King INDUSTRIES INC. TR TK40LP

Prix
35 000 $
Année
2021
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Wheeler Machinery Co.
Salt Lake City, UT
  • Généralités
  • Détails
Généralités
MarqueTrail King INDUSTRIES INC. TR TK40LP
Catégorieremorques
N° de série1TKC03128MR067194
N° de stockNA001868U
Numéro de catalogue4893381
Année De Fabrication2021
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, UT
Prix
Prix (hors TVA)35 000 USD
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsPRICED 06/27/22 DA
LOCKABLE TOOL BOX
LED LIGHTS
49" AXLE SPACING
6.75 X 17.5 8-HOLE STEEL(INSIDE)
GROTE ELECTRICAL SYSTEM
2 AXLE H9700 SPRING SUSPENSION
AIR OPERATED APPROACH PLATES
26'OVERALL 21'DECK W/5'TAIL
25K SINGLE 2-SPEED
7 POLE ROUND ELECTRICAL PLUG
PROVIDER 235/75R17.5-(SPARE)
AIR BRAKES 4S2M 12 1/4 X 7 1/2
PROVIDER 235/75R17.5 - 18 PLY
6.75 X 17.5 8-HOLE STEEL(OUTSIDE
Y' ADJUSTABLE BLACK LADDER STYLE
33" LOADED DECK HEIGHT
5-PAIR D-RINGS 2 STATION 4 TILT
12" MANUFACTURED I-BEAM
(2) 22,500 LB. CAPACITY AXLES
1-3/8" APITONG (RAISED)
REGISTRATION HOLDER
SAFETY CHAINS WITH HOOKS
7" MILL CHANNEL OUTER RAIL
4" FULL WIDTH I-BEAM CROSSMEMBER
4" SAFETY HEADBOARD
S7203 BLACK WITH WHITE DECALS
SPARE TIRE CARRIER ON TONGUE
5' TONGUE, PINTLE EYE W/ADJUST
102" OVERALL WIDTH
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7