Trail King INDUSTRIES INC. TK32 - remorques - Transport - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Trail King INDUSTRIES INC. TK32

Trail King INDUSTRIES INC. TK32

Année
1998
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Fort Dodge, IA
+1 952 843 3582
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueTrail King INDUSTRIES INC. TK32
Ziegler CAT
Catégorieremorques
N° de série1TKC02724XM075294
N° de stockEQ0119371
Numéro de catalogue10162701
Année De Fabrication1998
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFORT DODGE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)9 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsGVWR 40,320 tag trailer
Overall deck length 27ft
96in deck width
5ft beaver tale
Wood deck
5ft tongue length
215/75R17.5 tires
12,000lb jack
Pintle hitch

215/75R17.5 TIRES
27ft overall deck length
5FT BEAVER TAIL
96IN DECK WIDTH
GVWR 40,320
TAG TRAILER
TRAIL KING TRAILER
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7