Recherche rapide

Trail King INDUSTRIES INC. 50-TON

Trail King INDUSTRIES INC. 50-TON

Prix
32 500 $
Année
2004
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Michigan CAT
Enroute, MI
+1 8669941408
Afficher le numéro de téléphone
  • Généralités
  • Détails
Généralités
MarqueTrail King INDUSTRIES INC. 50-TON
Catégorieremorques
N° de série1TKJ050374B105055
N° de stock4B105055
Numéro de catalogue4893947
Année De Fabrication2004
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEnroute, MI
Prix
Prix (hors TVA)32 500 USD
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
530
  • Non
  • Assez bienDeck boards are weathered
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • BienPads average 40%
  • Bien
  • BienSteel wheels
éléments de sécurité
  • Oui
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • 2004 Trailking 50-ton tri-axle, detachable low boy. 102in wide, 39ft long, 24ft well .brakes average 40%. tires aprox 60%, air ride suspension, deck boards weathered, rusted and cracking behind fish mouth, cross beams bent,
  • Trailer was parked in could not get good photos or inspect bottom
pneus
  • Non
  • 225/70R22.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterGeneral40OuiNonNon
Left FrontContinental30OuiNonNon
Left RearSumitomo80NonNonNon
Right CenterSumitomo60NonNon
Right FrontSumitomo70NonNonNon
Right RearSumitomo60NonNonNon
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7