Load King 2060-43-3

Load King 2060-43-3

Prix
16 800 USD
Année
2002
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueLoad King 2060-43-3
Catégorieremorques
Numéro de fabrication5LKD4333721022265
N° de stockMJ004180
Numéro de catalogueCU4349853
Année De Fabrication2002
PaysÉtats-Unis
EmplacementFargo, ND
Prix
Prix (hors TVA)$ 16 800
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations2002 LOAD KING 2060-43-3
22 CYD STRUCK CAPACITY
BOTTOM DUMP
BRAKE PADS 65% REMAINING
TIRE SIZE 11R X 22.5
BREAK PADS 65% REMAINING
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
pneus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Centre gauche25
Avant gauche15
Intérieur avant gauche10
Arrière gauche10
Centre arrière gauche25
Intérieur arrière gauche5
Centre droit5
Avant droit5
Intérieur avant droit5
Arrière droit10
Centre arrière droit5
Taille du pneu112
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BUTLER MACHINERY COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Nathan Butler
Téléphone:+1 701 2981753
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone