Actuellement 18042 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
camions routiers
x
15 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 1 - 15 Trier par: 
Mack GRANITE GU713, 58 0002012
Maxwell, TX
climatiseuréclairagehayoncarburant diesel à très faible teneur en soufredémarreur, électrique

Cliquez ici pour plus d'informations
GENERAL MOTORS 3500, 7 5002007
Lufkin, TX
669 h Conditionsclimatiseuréclairageradio - bluetooth

Cliquez ici pour plus d'informations
Mack CTP713, 70 0002007
Raleigh, NC
20 991 h Conditionsclimatiseuréclairagehayonradio - radio am fm cdgrading system

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CT660L, 45 0002013
Garner, NC
9 832 h Conditionséclairageradio am/fm/cdclimatiseurcarburant diesel à très faible teneur en soufredémarreur électrique

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CT660S SBA6X4, 67 0002012
Center, CO
Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
International 4700, 12 5002000
Russellville, AR

Cliquez ici pour plus d'informations
Peterbilt 367, 100 0002013
Russellville, AR
75 917 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Freightliner F701, 15 0001993
San Antonio, TX
Conditionséclairagehayon arrièredémarreur électriquesur routecapacité de benne - 10 yd

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT CT660, 63 2002013
Minot, ND
112 847 hclimatiseur

Cliquez ici pour plus d'informations
Kenworth T880, 247 0002018
Boise, ID
21 787 h Conditionsradio am/fméclairageclimatiseurlabel epaextincteur

Cliquez ici pour plus d'informations
Freightliner BUSINESSCLASSM2, 68 2862017
Henderson, NV
3 468 h Conditions

Cliquez ici pour plus d'informations
Shacman F3000 8M3 4X42021
Antananarivo
161 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Shacman F3000 20T 6X42022
Antananarivo
1 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Shacman F3000 20FT 6X42022
Antananarivo

Cliquez ici pour plus d'informations
Shacman F3000 10T 4X2 PORTE CHAR2022
Antananarivo
1 h

Cliquez ici pour plus d'informations