Recherche rapide

Caterpillar CT660S

Caterpillar CT660S

Année
2016
Heures d'utilisation
10 013 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Steamboat Springs, CO
+1 303 900 5875
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar CT660S
Catégoriecamions routiers
N° de sérieTEP01926
N° de stock513178
Numéro de catalogue10074758
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation10 013 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSteamboat Springs, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)125 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1310
  • Oui
  • Non
  • Assez bienCover cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
111
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Assez bienSteering horn barely audible
  • Bien
  • Médiocre
instruments, poste de conduite, console
1230
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLouver broken
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWindshield cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSmall tear in driver seat
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • 35%
  • 60%
  • No smoke
  • Non
  • Non
  • OuiLeaking at oil pump
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1400
  • Could not take onto the road for proper testing
  • Automatic
  • OuiTransmission case is wet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
610
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSmall leak
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
230
  • Oui
  • Bien
  • Assez bienLift cylinder leaking at both stages
  • Bien
  • Assez bienPump showing signs of seepage
  • Assez bienLeaking out of the cap
benne
410
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
réducteurs
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Non
  • Non
  • Front: 315/80 pR 22.5 Rear: 11 R 22.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterAeolus HN3061350NonNonNon
Left FrontIronman I-502523NonNonNon
Left RearHankook DL 121657NonNonNon
Left Rear InsideHankook DL 121557NonNonNon
Right CenterRoadmaster RM 120541NonNonNon
Right FrontIronMan I – 502628NonNonNon
Right RearToyo M9201866NonNonNon
Right Rear InsideToyo M9201762NonNonNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • All photos
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7