Recherche rapide

CAT LIFT TRUCKS 2EP5000-4V

CAT LIFT TRUCKS 2EP5000-4V

Année
2018
Heures d'utilisation
3 568 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
Informations de base
MarqueCAT LIFT TRUCKS 2EP5000-4V
TOROMONT MATERIAL HANDLING
CatégorieChariots élévateurs électriques
N° de sérieFN557924
N° de stockLQ203826
Numéro de catalogue10103478
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation3 568 h
PaysCanada
EmplacementPOINTE-CLAIRE, Canada
Prix
Prix (hors TVA)38 335 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLighting
ExtincteurFire Extinguisher
Type de pneu - PneumatiqueTire Type - Pneumatic
Entraînement - 2 RouesDrive - 2 Wheel
Avertisseur de reculBack-up Alarm
Type de moteur - Électri.Engine Type - Electric
Autres informations4 Section Valve with Fork Positioner
Blue Spotlight and Amber Strobe Light
Capacity: 5000 lb.
FORKS 48"
HangOn Sideshifter
MFH 185" / OAL 86" Triplex Mast
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
STANDARD LOAD BACKREST
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7