Jungheinrich EJE120, 4 167 | 2017 Kitchener, ON | 2 022 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS ETR230-36V, 20 800 | 2014 Tlalnepantla De Baz | 3 246 h | | |
Conditions | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurgyropharepneus pleins | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR230D, 18 300 | 2013 Centro Tabasco | 1 462 h | | |
Conditions
ProtectionSIN GARANTIA | type de moteur - électriquegyropharefourchesavertisseur de reculpneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 15 500 | 2015 Cuauhtemoc | 4 465 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchestransmission à une vitesse | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 345A, 17 000 | 2016 Nava | 9 278 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 235, 16 900 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 13 490 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquepneus pleinsfourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS E3000-AC, 18 900 | 2018 Chihuahua | 32 h | | |
Conditions | éclairagetype de moteur - électriquepneus pleinsfourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT EC25N2, 21 733 | 2018 Concord, ON | 6 312 h | | | | éclairagetype de moteur - électriqueextincteuravertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP6500, 15 612 | 2016 Winnipeg, MB | 16 642 h | | |
Offres spécialesSold As-Is / No Warranty | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT EC25, 10 485 | 2016 Stoney Creek, ON | 13 567 h | | |
Offres spécialesSold As-Is / No Warranty | éclairagetype de moteur - électriqueextincteuravertisseur de reculpneus d'amortissement | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETR 345A, 19 300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 60 h | | |
Conditions | type de moteur - électriqueextincteurgyrophareavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EZS 570NA, 11 700 | 2017 Puebla | 1 113 h | | |
Conditions | type de moteur - électriqueextincteuravertisseur de recultwo speed transmission | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120, 3 000 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3 013 h | | |
Conditions
ProtectionMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | type de moteur - électrique | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ECR327A, 7 326 | 2016 Winnipeg, MB | | | |
Offres spécialesSold As-Is / No Warranty | type de moteur - électriquefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT 2EP5000, 25 947 | 2015 Winnipeg, MB | 7 987 h | | |
Offres spécialesRed Spotlight Reverse Activated | éclairagetype de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ECR327A, 7 240 | 2016 Winnipeg, MB | 5 142 h | | | | type de moteur - électriquefourches | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000, 32 600 | 2017 Nava | 1 448 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquepneus pleinsfourchestablier, à déport latéraltransmission à une vitesse | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT EP8000, 34 565 | 2014 Concord, ON | 3 991 h | | |
Offres spécialesTo be Refurbished. New Paint, tires, parts | type de moteur - électriqueextincteurpneumatiquesavertisseur de recul | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EFG 220, 26 300 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 2 190 h | | |
Conditions | type de moteur - électriquefourchespneus d'amortissementtablier, à déport latéral | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich EJE120, 4 643 | 2017 Ottawa, ON | 870 h | | | | type de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29 343 | 2016 ON | 3 263 h | | | | éclairageextincteurentraînement - 2 rouesavertisseur de recultype de pneu - coussin | Cliquez ici pour plus d'informations |
Jungheinrich ETG235, 10 340 | 2013 Concord, ON | 5 823 h | | | | entraînement - 2 rouestype de pneu - pleinavertisseur de recultype de moteur - électri. | Cliquez ici pour plus d'informations |
|